Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos servidores para equipos serie y pasarelas de enlace

14.07.2017

Servidores para equipos serie y pasarelas de enlace  

Servidores para equipos multipuerto y convertidores de protocolos

Con la nueva línea de productos de los servidores para equipos y pasarelas de enlace se simplifica la integración de equipos serie en redes de automatización basadas en Ethernet.

La digitalización e interconexión en aumento de las instalaciones de producción requiere una transmisión protegida. Para ello, en todos los equipos se implementó una codificación de datos AES de 256 bits. Además de la transformación transparente de ASCII serie en telegramas Ethernet, el programa también incluye por primera vez pasarelas de enlace para la integración de equipos serie en protocolos Ethernet industriales como Modbus/TCP o Ethernet/IP. Con la nueva gama de servidores para equipos y pasarelas de enlace, podrá integrar en Ethernet e Internet instalaciones existentes con participantes serie y con ello convertirlas en máquinas aptas para Industrie 4.0 sin modificar sus conceptos de instalación o tenerlos que descartar.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636