Ir a todas las informaciones de prensa

Caja para electrónica robusta para uso en condiciones adversas

23.03.2018

Caja para electrónica robusta de la serie ECS  

Caja para electrónica robusta de la serie ECS

Phoenix Contact presenta nuevas cajas para electrónica para condiciones ambientales especialmente duras.

Las robustas cajas de la serie ECS, con índice de protección IP 69, resultan adecuadas para un amplio rango de temperaturas (desde -40 °C hasta +100 °C) y protegen de forma fiable el sistema electrónico integrado frente a influencias físicas.

Las cajas para electrónica ECS son la solución ideal para equipos, tanto en interior como en exterior. Pasamuros estandarizados, tecnología de conexión a placa de circuito impreso y accesorios opcionales para montaje mural y en mástil, aumentan aún más la gama de aplicaciones de estas robustas carcasas.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636