Ir a todas las informaciones de prensa

Rápida conexión del sistema de control Simatic

21.11.2016

Sistemas de cableado para SIMATIC S7-1500: rápidos, seguros y sin fallos  

Sistemas de cableado para SIMATIC S7-1500: rápidos, seguros y sin fallos

Los adaptadores frontales específicos del sistema de control permiten un cableado rápido de los módulos Interface al sistema de control SIMATIC S7-1500®.

Para ello el adaptador frontal apuesta por el probado concepto plug and play de los sistemas de cableado. En este caso, sus ventajas radican en una rápida puesta en servicio de los módulos de E/S, ya que se suprime el cableado de hilos individuales clásico, y puede conectar sin fallos el sistema de control mediante nuestro concepto plug and play. Simultáneamente, obtiene la máxima flexibilidad posible mediante nuestras series de módulos Varioface, ya que de este modo pueden realizarse aplicaciones específicas del canal, pero también transmitir en total hasta 32 canales. Las distintas tecnologías de conexión y los módulos de función completan este concepto de sistema.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636