Ir a todas las informaciones de prensa

Controladores de arranque híbrido para I/O-Link

18.01.2018

Controladores de arranque híbrido CONTACTRON con interfaz I/O-Link  

Controladores de arranque híbrido CONTACTRON con interfaz I/O-Link

Con los controladores de arranque híbrido CONTACTRON podrá conmutar e invertir los motores de forma rápida y fiable.

Como novedad de la gama de controladores de arranque híbrido CONTACTRON de Phoenix Contact destacan las variantes interconectables con interfaz I/O-Link. Estas permiten una comunicación ininterrumpida entre el nivel de campo y el nivel de control de manera que los datos de proceso, como los mensajes de diagnóstico o la corriente del motor, pueden transmitirse de manera sencilla.

La construcción compacta de los controladores de arranque híbridos ofrece un montaje sencillo y un importante ahorro de espacio en armarios de distribución centralizados.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636