Ir a todas las informaciones de prensa

Varioport, conectores M12 con compensación de tolerancia

06.07.2016

conectores M12 Varioport  

Varioport, conectores M12 con compensación de tolerancia

Los nuevos conectores M12 con compensación de tolerancia Varioport de Phoenix Contact compensan rápida y fácilmente tolerancias de hasta 1 milímetro que se producen durante la fabricación del equipo.

Gracias a este novedoso e innovador sistema, puede olvidarse de las tolerancias originadas en la PCB y en los mecanizados del equipo.

Principales características:

  • Fácil integración y montaje, gracias a su diseño de dos piezas pensado para montajes automatizados
  • Grado de protección IP67, incluso en estado de desconexión
  • Posibilidad de codificación con colores
  • Disponible para todas las codificaciones y número de polos

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

Conectores M12 con compensación de tolerancias

Conectores M12 VARIOPORT