Ir a todas las informaciones de prensa

Convertidores de protocolos para la tecnología de telecontrol

13.04.2015

Convertidores de protocolos Resygate  

Nuevos convertidores de protocolos para la tecnología de telecontrol

Con los nuevos convertidores de protocolos de la línea de productos Resygate de Phoenix Contact ahora pueden controlarse estaciones de forma descentralizada de forma más rentable y sencilla.

Los dispositivos Resygate traducen muchos protocolos de comunicación usuales, por ejemplo de la hidroeconomía o el suministro de energía, en protocolos de telecomunicación normalizados modernos. De este modo, en el sistema de control pueden ahorrarse costes para interfaces. Mediante la formación de subredes se utilizan de forma efectiva áreas de dirección IP. En la comunicación basada en TCP/IP, se traducen los siguientes protocolos según IEC 60870-5-101 bal o IEC 60870-5-104:  

  • IEC 60870-5-101 bal
  • IEC 60870-5-101 unbal
  • IEC 60870-5-104
  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636