Ir a todas las informaciones de prensa

Datos de E/S y comunicación serie mediante una interfaz inalámbrica

25.10.2018

Esquema de funciones del modo dual Radioline  

Esquema de funciones del modo dual Radioline

El sistema inalámbrico Radioline con tecnología propietaria de Phoenix Contact puede transferir paralelamente a partir de ahora mismo señales de E/S y datos Modbus/RTU serie.

Los equipos con el firmware 1.80 o superior soportan el modo dual PLC/Modbus-RTU y todos los equipos antiguos pueden actualizarse gratuitamente sin problemas mediante el software PSI-CONF 2.50. Así, en un equipo Radioline pueden alinearse módulos de E/S de la familia de productos y conectarse adicionalmente esclavos Modbus/RTU mediante una de las interfaces serie.

Mediante este modo dual ahora es posible transmitir información de una estación de medición serie y simultáneamente otros datos de E/S. Estos pueden ser por ejemplo contactos de puerta o señales de alarma de sensores pasivos. Donde antes se necesitaba una ruta de comunicación paralela o una estación Modbus/RTU adicional, ahora puede accederse a la función de E/S del sistema Radioline.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636