Ir a todas las informaciones de prensa

Sistema de relés industriales con variantes para zonas Ex

29.09.2018

Relé industrial de 4 contactos para zona 2  

Relé industrial de 4 contactos para zona 2

Con los nuevos módulos del sistema de relés industriales Rifline complete, ahora se pueden separar y conmutar señales con seguridad en zonas Ex de la zona 2.

Los módulos de relé cumplen los requisitos normativos para la homologación según la certificación UL Clase 1, División 2, así como ATEX e IECEx, por lo que están particularmente equipados para el uso internacional en zonas Ex. Los módulos disponen de carcasas para relés con obturación RTIII y están disponibles con tecnología de conexión push-in o por tornillo. Como módulos completos premontados, se ofrecen con tensiones de entrada de 24 V DC, 120 y 230 V AC. Gracias a su modularidad, también pueden componerse de forma autónoma módulos de relé con funciones ampliadas.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636