Ir a todas las informaciones de prensa

Distribuidores de potencial

22.03.2017

Distribuidor de potencial  

Distribución de potencial y alimentación sencilla

La solución más económica, compacta y flexible, con conexión rápida y sin necesidad de herramientas.

Con el borne PTRVB ...-PV puede realizar distribuciones de potencial de hasta 32 conexiones, ampliables a bloques de distribución de potencial a través de puentes enchufables.

Asimismo con los distribuidores de potencial PTRVB …-FI podrá realizar alimentaciones de hasta 6 mm² y 37 A.

Ventajas:

  • La solución más económica, compacta y flexible.
  • Cada borne ocupa sólo 8,3 mm de ancho y una longitud máxima de 100 mm.
  • Podrá añadir tantos bornes como derivaciones necesite, incluso puenteables si fuese necesario.
  • Diferenciación de potenciales por colores (rojo para positivo, azul para negativo, negro …).
  • Una sóla borna ... FI permite hasta 1 común + 28 derivaciones en sólo 8,3 mm.
  • Secciones de cable desde 0,14 hasta 1,5 mm2 para las derivaciones.
  • Desde 2,5 hasta 6 mm2 para el borne de alimentación.
  • Corriente máxima total de 37 A por borne común y 17,5 A por cada derivación individual.
  • Versiones de 12 (PTRVB 4-FI) o 28 derivaciones (PTRVB 8-FI).

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Más información