Ir a todas las informaciones de prensa

Sistema de control de seguridad con PLCnext Technology

16.05.2019

Sistema de control de seguridad con PLCnext  

Sistema de control de seguridad con PLCnext Tecnology

El sistema de control PLCnext Control RFC 4072S de Phoenix Contact es el primer sistema de control de alto rendimiento para el ecosistema PLCnext Technology.

Permite aprovechar todas las ventajas de la plataforma de mando: uso  del lenguaje de programación y el entorno de programación favorito con ejecución en tiempo real, empleo de software de código abierto, aplicaciones, Proficloud y también PLCnext Store.

El autómata incluye, además de un procesador Intel i5 Dual Core de alto rendimiento, una memoria de trabajo de 4 GBytes. Los cálculos relevantes para la seguridad se realizan en dos CPU independientes y basadas en arquitecturas distintas. Por tanto, son aptos para aplicaciones con altos requisitos de seguridad según el nivel de integridad de seguridad SIL3, respectivo a PLe.

Para el empleo en sistemas Profinet y Profisafe, el sistema de control orientado a la seguridad emplea el perfil Profisafe 2.61 actual. En la red Profisafe ejerce de F-Host y permite controlar hasta 300 dispositivos F de nivel inferior. La programación estándar y de seguridad se combina con el software PLCnext Engineer en una sola herramienta.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636