Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevas variantes de tensión para una alimentación fiable

21.12.2017

Fuentes de alimentación TRIO POWER  

Nuevas variantes de tensión de la fuente de alimentación robusta TRIO POWER

Ofrezca un suministro fiable a sus consumidores con las nuevas variantes de tensión de la línea de fuentes de alimentación TRIO POWER, incluso en condiciones ambientales adversas.

Entre las nuevas variantes se encuentran dos equipos de 12 y 48 V respectivamente con una corriente de salida de 5 y 10 A que son particularmente aptos para aplicaciones de telecomunicación y construcción de máquinas. Al igual que sus predecesores, son muy robustos eléctrica y mecánicamente. Las fuentes de alimentación TRIO POWER proporcionan el boost dinámico, que, con un 150 por ciento de la corriente nominal, incluso arranca cargas pesadas de manera fiable durante cinco segundos. El robusto diseño con una elevada resistencia a los choques, las vibraciones y la rigidez dieléctrica, los altos valores MTBF de más de un millón de horas, así como el control de funcionamiento activo con LED DC OK y el contacto de relé libre de potencial ofrecen una alimentación segura de todos los consumidores conectados. El cableado sin herramientas con conexión push-in ahorra tiempo durante la instalación. Gracias a su construcción estrecha de 35 a 68 mm de ancho ahorrará espacio en el armario de control. El amplio rango de temperatura de -25 °C a +70 °C garantiza una alta flexibilidad de uso. Tanto el amplio rango de tensión de entrada de entre 85 a 264 V AC así como el amplio paquete de homologaciones le permiten además un uso universal.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636