Ir a todas las informaciones de prensa

Maestro IO-Link en IP67 disponible para diferentes buses de campo

18.01.2018

Axioline E IO-Link  

Disponibles en dos distintos materiales de carcasa: plástico y metal

Axioline E de Phoenix Contact le ofrece en IP67 E/S y maestros IO-Link con versiones para los principales bus de campo del mercado. Existen versiones para PROFINET,Modbus TCP, Ethernet/IP, EtherCAT o PROFIBUS entre otros.

Estos equipos extremadamente compactos están disponibles en dos variantes de carcasa con distintos materiales de carcasa: plástico y metal.

Junto a la función IO-Link propia, en combinación con convertidores y cajas de E/S puede realizar en el campo todo tipo de funciones digitales y analógicas en función de las necesidades y de forma rentable.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636