Ir a todas las informaciones de prensa

Tomas de corriente para el armario de control

13.12.2017

Toma de corriente EO  

Toma de corriente EO individual

Las nuevas tomas de corriente EO con diferentes geometrías se han creado para el uso internacional en armarios de control y en la construcción de instalaciones.

Sus más de 150 variantes, posibilitan su uso en todo el mundo. Las funciones adicionales que incorporan tales como indicadores luminosos, interruptores, fusibles o interruptores de protección de fallo, amplían las posibilidades de uso. Las tomas de corriente están disponibles en colores gris y verde, además, a elección, con conexión push-in o tornillo.

Otra ventaja es el montaje sobre carril y montaje sobre placa, lo que le permite instalar las tomas de corriente de manera flexible según las necesidades de servicio. Las tomas de corriente se suministran con la variante individual o en versión doble.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636