Ir a todas las informaciones de prensa

Bornes enchufables ahora con conexión push-in

05.10.2016

Bornes push-in enchufables  

Enchufar 6 mm² con conexión push-in

Phoenix Contact ofrece los bornes enchufables COMBI ahora con conexión push-in como bornes de varios conductores PT 4…/1P de 4 mm².

Las soluciones de conexión enchufables proporcionan una elevada seguridad mediante una ejecución segura contra contacto de los dedos. El foso funcional doble permite la fácil distribución de potencial. Todos los conectores del sistema COMBI se pueden codificar individualmente de tal forma que se eviten errores al enchufar. Para estos bornes los usuarios pueden utilizar los accesorios de sistema homogéneos CLIPLINE complete reduciendo así los costes de logística. Además, se puede adquirir una amplia gama de accesorios con encaje opcional para los bornes enchufables.


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636