Ir a todas las informaciones de prensa

Nuevos inyectores PoE y patch panel Ethernet

17.10.2018

Nuevos inyectores PoE y patch panel Ethernet  

Nuevos inyectores PoE y patch panel Ethernet

Los nuevos patch panels Ethernet e inyectores PoE de Phoenix Contact le permiten una conexión sencilla y rápida entre el cableado en campo y el cableado del armario de control.

En la zona de conexión cubierta, la conexión IDC, push in o por tornillo facilita la instalación del cable de campo. La pantalla de cable se conecta de forma sencilla, rápida y sin herramientas, con una compensación de tracción simultánea. Esto permite ahorrar mucho tiempo en la instalación, y con estos nuevos modelos también espacio dentro del armario.

Existen variantes con protección contra sobretensiones incorporada y medición de corriente en la pantalla con LED de aviso para evitar desgaste en los contactos o ruido en las comunicaciones. 


PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636