Ir a todas las informaciones de prensa

Punteras con certificación UL

20.07.2017

Punteras con certificación UL  

Phoenix Contact logra la certificación UL 486F para los Estados Unidos y Canadá

Phoenix Contact es una de las primeras empresas en lograr la certificación UL 486F para los Estados Unidos y Canadá.

Simplemente combine nuestras punteras con nuestras herramientas de crimpado manuales o automáticas y obtenga el número de listado UL E488001 para los trabajos que requieran certificación. La certificación UL 486F abarca punteras sin aislar, aisladas y Twin.

Tanto nuestras herramientas manuales como automáticas brindan a muchos cuadristas, expertos industriales y distribuidores una alternativa rentable cuando se trata de cortar, desaislar y crimpar.

Aspectos destacados de las herramientas de Phoenix Contact:

  • Alta calidad de crimpado
  • Sistema de bloqueo forzado integrado
  • Fuerza de crimpado pre-ajustada
  • Matrices de precisión
  • Mecanismo de liberación de trinquete
  • Menos esfuerzo, menor fatiga: reducción del 25%
  • Asas ergonómicos antideslizantes
  • Diferentes geometrías

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636