Últimas noticias

Filtro

Resultados de la búsqueda

176 resultados

Nuevos conectores M12 Push-Pull

28/06/2021

Phoenix Contact ha ampliado su gama M12 con los nuevos conectores Push-Pull con bloqueo interior.

Modernización de instalaciones sencilla mediante bornas para carril con conexión push-in lateral

28/06/2021

Las bornas para carril PTV con conexión de conductores lateral de Phoenix Contact le permiten realizar un cableado claro sin radios de flexión.

Transmisión de energía y datos sin contacto con acopladores NearFi

28/06/2021

Con NearFi, Phoenix Contact lanza al mercado una innovadora tecnología para la transmisión de energía y datos sin contacto en el rango de corta distancia. La tecnología permite por primera vez una comunicación Ethernet inalámbrica, independiente del pro...

Nuevas pantallas de proceso multifuncionales para visualización de señales analógicas

16/06/2021

Los nuevos visualizadores de proceso multifuncionales FA MCR pueden utilizarse para visualizar y controlar tanto señales de temperatura como señales analógicas.

Aprobación internacional para los acondicionadores de señal MINI Analog

25/05/2021

Los acondicionadores de señal y los transductores de medición de la serie MINI Analog Pro de Phoenix Contact cuentan ahora con la triple homologación ATEX, IECEx y UL class I, Div. 2 para la zona 2.

Duplicador de señales 4-20 mA/HART

25/05/2021

La familia MINI Analog Pro de 6 mm de Phoenix Contact incluye ahora un duplicador de señales 4-20 mA/HART.

MINI Analog Pro: nuevos acondicionadores de señal extremadamente compactos

25/05/2021

MINI Analog Pro es la primera gama de acondicionadores de señal de 6 mm con tecnología de conexión enchufable.

Nuevos cables de carga AC para corrientes de carga hasta 48 A

14/05/2021

La familia de productos de los cables de carga modo 3 CHARX connect de Phoenix Contact crece: para el mercado de la electromovilidad norteamericano se suministran por primera vez cables de carga AC con homologación UL con una intensidad de corriente nom...

Visitas guiadas de nuestra exposición virtual

10/05/2021

Concierte una cita y nuestros especialistas le guiarán por el espacio virtual "Dialog Space".

Phoenix Contact S.A.U una de Las Mejores Empresas para Trabajar en España en 2021

03/05/2021

La consultora Great Place To Work® anuncia la 19a edición del Ranking Best Workplaces España 2021. Phoenix Contact S.A.U. alcanza la 26a posición en la categoría de 50 a 500 Empleados. 9 de cada 10 empleados de Phoenix Contact S.A.U afirman que la compa...

176 Resultados

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636