Sistema solar - RAD-SOL-SET-24-100 - 2885472

Sistema solar 24 V / 100 Wp para el empleo a escala mundial. Compuesto por panel solar, armario de control precableado con regulador de carga, baterías solares, fusibles, protección contra sobretensiones, así como material de montaje (abrazaderas para poste inclusive).

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Sistema solar completo, especialmente adaptado a la alimentación de energía de módulos de radio y módems GSM. Armario de control precableado con todos los dispositivos de protección y seguridad, regulador de carga solar, protección contra sobretensiones y dos baterías solares. Dos módulos solares con soporte de montaje para ajustar diferentes ángulos de los módulos.

Sus ventajas

  • Construcción estable mediante el material de montaje suministrado
  • Armario de control cableado previamente para el uso al aire libre, superficie con recubrimiento de polvo blanco, cerradizo, con regulador de carga, fusibles y protección contra sobretensiones
  • Montaje en postes estándar con un diámetro de 76 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2885472
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CMUAPO -
Página del catálogo Página 655 (IF_2011)
EAN 4046356049924
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 120,000 kg
Número de tarifa arancelaria 85013100