Elemento base de protección contra sobretensiones tipo 2 - VAL-MS/3+0-BE/FM - 2881803

Elemento de base para descargadores tipo 2 de la serie de productos VALVETRAB MS, con contacto de indicación remota. Ejecución para fuentes de alimentación trifásicas con conductor PEN.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Variantes con y sin indicación remota libre de potencial
  • Uno o varios polos para alojamiento de la protección enchufable
  • Módulo para montaje sobre carril
  • La codificación se realiza al insertar por vez primera la protecc. enchufufable
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2881803
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1321 -
Página del catálogo Página 59 (C_4_2017)
EAN 4046356091442
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 204,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010