Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-CP-2C-350/O - 2881052

Descargador de sobretensiones enchufable para redes bifásicas de alimentación de corriente, con N y PE en un cable común (sistema de 3 conductores: L1, L2, PEN).

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Opcionalmente con/sin contacto de indicación remota sin potencial
  • Alta tensión constante de 350 V AC para redes de 230/400 V AC con fuertes oscilaciones de tensión
  • Bloques de descargador modulares de construcción muy estrecha
  • Uso de varistores con pocas corrientes de fuga
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
  • Dispositivo de desconexión en cada conector
  • Descargador de sobretensiones completamente enchufable del modelo 2
  • Codificación mecánica de todos los puestos enchufables

Datos mercantiles

Clave de pedido 2881052
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1311 -
Página del catálogo Página 41 (C_6_2013)
EAN 4046356049276
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 223,200 g
Número de tarifa arancelaria 85363030