Dispositivo de protec. contra sobretensiones tipo 1 - FLT 50-SO1 - 2880697

Ninguna imagen disponible

Descargador de corrientes de rayo con descargador de arco Arc-Chopping encapsulado y electrónica de cebado para la protección de la señalización luminosa de los extremos de las palas (24 V) de rotores de energía eólica. 1 canal, nivel de protección: 0,9 kV, anchura de la carcasa: 17,5 mm (1UD)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2880697
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918983390
Número de tarifa arancelaria 85369010

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar