Dispositivo de protec. contra sobretensiones - D-UFB-PB - 2880642

Protección fina contra sobretensiones en conector D-SUB de 9 polos para aplicaciones PROFIBUS DP con una velocidad de transmisión de hasta 12 Mbit/s.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Resistencia de cierre integrada
  • Velocidad de transmisión de datos de hasta 12 MBit/s
  • Inserto directo en la interfaz
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2880642
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL3113 -
Página del catálogo Página 155 (C_4_2017)
EAN 4046356048989
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 53,300 g
Número de tarifa arancelaria 85363010