Descargador corrientes de rayo modelo 1 - SYS-SET/ 3 - 2880532

Modelo 1 / clase I / descargador B (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco arc chopping encapsulado y electrónica de encendido, 4 canales p. circuito 3 + 1. Nivel de ruido: 1,5 kV, sin contacto FM. Anchura de carcasa: 140 mm (8TE)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2880532
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1175 -
EAN 4017918981273
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.649,700 g
Número de tarifa arancelaria 85363030