Enchufe de protección contra sobretensiones - PT 2X1VA/S1-230AC-ST - 2880024

Protección enchufable PT con circuito de protección para tensiones de señal más elevadas, de 2 canales. Tensión nominal: 230 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
  • Módulos de protección para el uso en redes de telecomunicación y procesadores de señales según IEC 61643-21
  • Protección continua enchufable del circuito de señales
  • El conector se puede retirar para fines de control y mantenimiento con impedancia neutral
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2880024
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL2111 -
EAN 4017918956899
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,283 g
Número de tarifa arancelaria 85369010