Módulo Inline - IB IL 24 DO 32/HD-NPN - 2878353

La figura muestra la variante IB IL 24 DO 32/HD-PAC

Borne de salidas digitales Inline, sin accesorios, 32 salidas, 24 V DC de conexión npn, 500 mA, técnica de conexión de 1 conductor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Se utiliza para la salida de señales digitales.

Sus ventajas

  • 32 salidas digitales, de conmutación npn
  • Conexión de actuadores en técnica de 1 conductor
  • Corriente nominal por salida: 500 mA
  • Corriente total del borne: 8 A
  • Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2878353
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 69 (AX-2007)
EAN 4046356048545
Número de tarifa arancelaria 85389091