Módulo E/S - ILB PN 24 DI16 DIO16-2TX - 2878146

Inline, Block IO, PROFINET, Hembra RJ45, Entradas digitales: 32, 24 V DC, técnica de conexión: 3 conductores, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 2 conductores, índice de protection: IP20, incluidos conectores Inline y campos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • 16 / 32 entradas 24 V DC
  • 16 salidas 24 V DC, 500 mA
  • 2 hembras de conexión RJ45 en ángulo de 45°
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2878146
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNI1AA -
EAN 4046356048484
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 500,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091