Módulo Inline - IB IL 24 DI16-2MBD-PAC/SN - 2878120

Inline, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16, 24 V DC, técnica de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 2 MBit/s, índice de protection: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación, conectores numerados individualmente

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Se utiliza para el registro de señales digitales.

Sus ventajas

  • 16 entradas digitales
  • Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
  • Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
  • Indicaciones de diagnóstico y estado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2878120
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNI131 -
EAN 4046356298773
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 122,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389091