Conector de bus para carriles - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 BK - 2869252

Ninguna imagen disponible

Conectores de bus para carril, corriente nominal: 8 A, corriente nominal (Ex): 8 A, tensión nominal (Ex): 125 V, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, Artículo con contactos dorados, conector de bus para la conexión con carcasas para electrónica

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2869252
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta ACHACA -
EAN 4017918927370
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,085 g