Alimentación de corriente - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL - 2868622

Fuente de alimentación conmutada en primario STEP POWER para montaje sobre carril, entrada: monofásica, salida: 24 V DC/0,75 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Fuentes de alimentación STEP POWER para cuadros eléctricos
La línea de fuentes de alimentación STEP POWER se ha diseñado especialmente para la automatización de edificios. Gracias a las reducidas pérdidas en marcha en vacío y el alto rendimiento, alcanzan la máxima eficiencia energética. Se pueden encastrar de forma flexible sobre los carriles o atornillar en superficies planas.

Sus ventajas

  • Montaje flexible con encaje sencillo en el carril portante o atornillado en una superficie plana
  • Alimentación fiable con alto MTBF (Mean Time Between Failure) mayor que 500.000 horas y curva característica U/I
  • Ahorro de energía con máxima eficiencia energética y pérdidas en vacío sumamente bajas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2868622
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CMPS13 -
Página del catálogo Página 239 (C_4_2017)
EAN 4046356480642
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 110,000 g
Número de tarifa arancelaria 85044030
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar