Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-MS 60/FM - 2868033

Descargador de sobretensiones que consta de un elemento de base con contacto de indicación remota FM y una prot. enchuf. con varistor de alta potencia, para montaje sobre NS 35/7,5, 1 canal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Módulos de protección de 1 canal, montable sobre carriles
  • Dispositivo de desconexión en cada conector
  • Elemento de base con / sin indicación remota libre de potencial
  • Compuesto por conector y elemento de base
  • Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2868033
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1321 -
Página del catálogo Página 55 (C_4_2017)
EAN 4017918930059
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 104,670 g
Número de tarifa arancelaria 85363010