Llave de salto - RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - 2867898

La HOPKEY contiene información como, por ejemplo, las frecuencias de emisión utilizadas y el orden de salto de frecuencia. Los transceptores/repetidores suplementarios necesitan esta información para que puedan instalarse en un sistema IO RAD-Line bidireccional existente.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Al conectar la tensión de alimentación, la información de una HOPKEY enchufada se transmite a una memoria no volátil interna del módulo. A continuación, esta HOPKEY puede utilizarse para "instruir" a otros receptores. La HOPKEY puede conservarse en el último receptor. Si no hay ninguna HOPKEY insertada, se utilizan las informaciones internas del módulo.

Sus ventajas

  • No se necesita parametrización o programación alguna
  • Hasta ocho módulos ampliación de E/S conectables con pie de bus
  • Banda ISM sin licencia 2,4 GHz
  • Tecnol. radio Trusted Wireless con procedimiento salto frec.
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2867898
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 639 (IF-2011)
EAN 4046356142489
Número de tarifa arancelaria 85423261

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar