Módulo radio - RAD-ISM-900-SET-BD-BUS-ANT-AU - 2867490

Sistema de transmisión bidireccional, inalámbrico de 900 MHz (Australia), compuesto por dos transceptores (emisor y receptor) y dos antenas con cable de conexión

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Dos antenas omnidireccionales (opcional)
  • Pueden añadirse otros transceptores para construir sistemas repetidores
  • No se necesita otra parametrización o programación
  • Dos transceptores preprogramados que se comunican entre sí automáticamente
  • Servicio en banda ISM sin licencia 902-928 MHz
  • Cada uno de los transceptores se especifica en la clase I, división 2
  • Todos los transceptores tienen 1 entrada analógica (4 ... 20 mA) y 2 entradas digitales (5 ... 30 V AC/DC), y 1 salida analógica y 2 salidas digitales para una conexión directa de sensores compatibles actuadores y para transferencia de datos en ambas direcciones
  • El pie de bus integrado permite la conexión de otros módulos E/S
  • Proced. ensanche de frec.
  • Estado de la conexión por radio a través de un relé (RF-Link)
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2867490
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNC651 -
EAN 4046356046886
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 888,880 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen CA (Canadá)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar