Módulo radio - RAD-ISM-900-RX-AU - 2867445

Aparato receptor para la ampliación de conexiones punto-multipunto, para sistema de transmisión unidireccional, inalámbrico de 900 MHz (Australia)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El emisor puede instalarse en un carril simétrico o en la zona exterior (IP65)
  • Dos transceptores preprogramados que se comunican entre sí automáticamente
  • Servicio en banda ISM sin licencia 902-928 MHz
  • Los emisores guiados por cable pueden alimentarse con 24 V DC o con 120/240 V AC
  • El receptor para el montaje sobre carril se alimenta con 24 V DC
  • Dos antenas omnidireccionales
  • Proced. ensanche de frec.
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2867445
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNC651 -
EAN 4046356046848
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 444,440 g
Número de tarifa arancelaria 85176990
País de origen CA (Canadá)