Antena - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

Antena omnidireccional, 900 MHz, ganancia: 7 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 360°/30°, índice de protección: IP65, conexión: N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas de mástil

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Para aplicaciones de libre movimiento
  • Para conexiones multipunto o enmalladas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2867199
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNC6A3 -
Página del catálogo Página 479 (C_6_2017)
EAN 4017918931681
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 515,000 g
Número de tarifa arancelaria 85177000
País de origen US (Estados Unidos)