Antena - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Antena omnidireccional, 900 MHz, ganancia: 2 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h 360°, índice de protección: IP65, conexión: MCX (macho), incl. cable de conexión de 2 m y soportes de montaje para montaje mural

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Para aplicaciones de libre movimiento
  • Para conexiones multipunto o enmalladas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2867160
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNC6A3 -
EAN 4017918931650
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 118,600 g
Número de tarifa arancelaria 85177000
País de origen US (Estados Unidos)