Alimentación de corriente - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983

Fuente de alimentación para montaje sobre carril MINI POWER conmutada en primario, entrada: monofásica, salida: 24 V DC/1,5 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Fuentes de alimentación MINI POWER para la técnica MCR
En la tecnología de medición, control y regulación (MCR), la caja para electrónica modular (ME) se ha convertido en un estándar. Para ello, MINI POWER es la fuente de alimentación adecuada. Los dispositivos son flexibles gracias a las tensiones y variantes especiales.

Sus ventajas

  • Técnica de conexión de fácil mantenimiento con conectores enchufables COMBICON codificados
  • Para la alimentación de la tensión de alimentación por el elemento de pie (conector T) con tensiones AC disponibles
  • Margen nominal tens. entrada 100 ... 240 V AC
  • Tensión de salida 24 V DC
  • Para máx. 60 módulos MINI Analog
  • Para máx. 1,5 A secundario
  • Señalización errores y estados con LED diagnóstico
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2866983
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CMPM13 -
Página del catálogo Página 234 (C_4_2017)
EAN 4017918960650
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 250,000 g
Número de tarifa arancelaria 85044030
País de origen CN (China)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar