Alimentación de corriente - QUINT-PS/3AC/24DC/20 - 2866792

Fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario para montaje sobre carril con tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), entrada: trifásica, salida: 24 V DC/20 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Fuentes de alimentación QUINT POWER con la máxima funcionalidad
Para la protección por fusible selectiva y con ello rentable de instalaciones, QUINT POWER activa interruptores automáticos con corriente nominal séxtupla de forma magnética y con ello rápidamente. Además, la elevada disponibilidad de la instalación se garantiza mediante el control funcional preventivo, que notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan los fallos.
El arranque fiable de cargas difíciles se realiza mediante la reserva de potencia estática POWER BOOST. Gracias a la tensión ajustable, se cubren todos los rangos de 5 V DC a 56 V DC.

Sus ventajas

  • Arranque fiable de cargas pesadas
  • Alta disponibilidad instalación incluso con fallo permanente de una fase
  • Control funcional preventivo
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2866792
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CMPQ33 -
EAN 4046356152907
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.500,000 g
Número de tarifa arancelaria 85044030
País de origen TH (Tailandia)