Alimentación de corriente - QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5 - 2866747

Fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario para montaje sobre carril con tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), entrada: monofásica, salida: 24 V DC/3,5 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Fuentes de alimentación QUINT POWER con la máxima funcionalidad
Para la protección por fusible selectiva y con ello rentable de instalaciones, QUINT POWER activa interruptores automáticos con corriente nominal séxtupla de forma magnética y con ello rápidamente. Además, la elevada disponibilidad de la instalación se garantiza mediante el control funcional preventivo, que notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan los fallos.
El arranque fiable de cargas difíciles se realiza mediante la reserva de potencia estática POWER BOOST. Gracias a la tensión ajustable, se cubren todos los rangos de 5 V DC a 56 V DC.

Sus ventajas

  • Arranque fiable cargas pesadas con reserva potencia estática POWER BOOST, corriente nominal hasta 1,5 veces mayor de forma permanente
  • Disparo rápido de interruptores automáticos estándar con reserva de potencia dinámica SFB (Selective Fuse Breaking) con corriente nominal hasta 6 veces mayor durante 12 ms
  • Para una disponibilidad de la instalación más alta
  • Control funcional preventivo
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2866747
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CMPQ13 -
Página del catálogo Página 210 (C_4_2017)
EAN 4046356113779
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 500,000 g
Número de tarifa arancelaria 85044030
País de origen TH (Tailandia)