Alimentación de corriente - MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS - 2866336

Fuente de alimentación conmutada en primario MINI POWER para montaje sobre carril, entrada: monofásica, salida: 24 V DC/100 W

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Fuentes de alimentación MINI POWER para la técnica MCR
En la tecnología de medición, control y regulación (MCR), la caja para electrónica modular (ME) se ha convertido en un estándar. Para ello, MINI POWER es la fuente de alimentación adecuada. Los dispositivos son flexibles gracias a las tensiones y variantes especiales.

Sus ventajas

  • Técnica de conexión de fácil mantenimiento con conectores enchufables COMBICON codificados
  • Control remoto de tensión de salida por salida de conmutación
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2866336
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CMPM13 -
EAN 4017918975043
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 400,000 g
Número de tarifa arancelaria 85044030
País de origen CN (China)