Fuente de alimentación ininterrumpida - QUINT-DC-UPS/24DC/40 - 2866242

Fuente de alimentación ininterrumpida de 24 V/40 A. En la zona de descarga se dispone, entre otras cosas, de una tabla de selección sinóptica con corrientes de carga y tiempos buffer, así como tiempos de carga después del servicio de batería.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2866242
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CMUP43 -
EAN 4017918959715
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 900,000 g
Número de tarifa arancelaria 85371091
País de origen CN (China)