Componente para mando de válvula - MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP - 2865764

Bloque de control de válvulas Ex i. Para la activación con seguridad intrínseca de válvulas magnéticas Ex i, componentes de alarma o LEDs instalados en la zona Ex. Limitación de corriente a 40 mA. Para gases hasta el grupo IIC, alimentados en bucle, separación galvánica, SIL 3. Conexión por tornillo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Mecánicamente compatible con conector para carriles simétricos
  • Diferentes curvas características de salida compatibles con las válvulas magnéticas usuales
  • Loop-powered: la energía requerida se alimenta por la señal de activación del lado de entrada
  • Hasta SIL 3 según IEC 61508
  • Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
  • Salida [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
  • Separación galvánica de 2 vías
  • Entrada: 19,2 … 30 V DC
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2865764
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK3142 -
Página del catálogo Página 163 (C_5_2017)
EAN 4046356325233
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 123,300 g
Número de tarifa arancelaria 85437090
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar