Amplificador separador de entrada - PI-EX-AIS - 2865696

Entrada analógica Ex i: Amplificador de separación de entrada, HART. Transmite señales de 4-20 mA de convertidores de medición instalados en la zona Ex, alimentados externamente, hacia una carga en la zona segura. Separación galvánica de 3 vías (entrada / salida / alimentación).

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2865696
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK3811 -
EAN 4046356483605
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 93,900 g
Número de tarifa arancelaria 85437090