Convertidor de temperatura - MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC - 2865586

Convertidor de temperatura Ex i: Transforma señales de termopares y fuentes mV instalados en la zona Ex y transmite una señal de 0/4-20 mA hacia una carga en la zona segura. Libremente programable, separación de 3 vías.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Entrada para termorresistencias y potenciómetros de control, [Ex ia] IIC
  • Posibil. aliment. energía a través conect. carril simétrico
  • Programación durante el servicio, con circuito de medición Ex conectado y también sin tensión con adaptador programación IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
  • Separación galvánica de 3 vías
  • Indic. diagnóstico y estado para tensión de alimentación, errores de línea, sensores y módulos
  • Salida 0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA
  • Configuración con software (FDT-DTM): tipo de sensor, técnica de conexión, rango de medición, unidad de medida, filtro, señal de alarma y rango de salida
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2865586
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK3121 -
Página del catálogo Página 146 (C_5_2017)
EAN 4046356160513
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 176,100 g
Número de tarifa arancelaria 85437090
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar