Amplificador separador de salida - MACX MCR-EX-SL-IDSI-I - 2865405

Amplificador de separación de salida Ex i, HART. Separa y transmite señales 0/4-20mA de forma intrínsecamente segura hacia una carga (convertidor I/P, válvulas de regulación, indicadores) en la zona Ex. Separación galvánica de 3 vías, detección de rotura de cable, SIL 2 según IEC 61508.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Posibil. aliment. energía a través conect. carril simétrico
  • Hasta SIL 2 según EN 61508
  • Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
  • Detección de fallo de cable (LFD)
  • Separación galvánica de 3 vías
  • Salida 0/4 ... 20 mA [Ex ia] IIC
  • Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in), con hembras conexión integradas para comunicadores HART
  • Envío bidireccional de señales de comunicación HART digitales
  • Entrada 0/4 ... 20 mA
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2865405
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK3112 -
Página del catálogo Página 144 (C_5_2017)
EAN 4046356160421
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 139,300 g
Número de tarifa arancelaria 85437090
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar