Amplificador de separación - MACX MCR-SL-2NAM-R-UP - 2865052

Amplificador de separación NAMUR de 2 canales con amplia gama de alimentación para detectores de proximidad y conmutadores. Como salida de señal, por canal hay un relé con contacto inversor. Detección de fallos (LFD), separación 3 vías, conexión por tornillo, SIL 2.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
  • Hasta SIL 2 según EN 61508
  • Detección fallos de cable (LFD), conectable/desconectable, mensaje error con LED rojo intermitente y desexcitación relé salida
  • Separación galvánica de 3 vías
  • Indicadores LED para tensión alimentación, estado conexión y perturbación según NAMUR NE 44
  • 2 canales
  • Amplia gama de alimentación 19,2 ... 253 V AC/DC
  • Sentido actuación conmutable (comportamiento ajustable de corriente de reposo o trabajo)
  • Salida de señal relé (contacto conmutado)
  • Entrada para detectores de proximidad NAMUR (EN 60947-5-6), contactos sin potencial o con resistencia
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2865052
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK1141 -
Página del catálogo Página 135 (C_5_2017)
EAN 4046356491761
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 140,000 g
Número de tarifa arancelaria 85437090