Convertidor medición termorresistencias - MINI MCR-SL-PT100-UI-SP - 2864736

Convertidor de temperatura MCR para sensores de temperatura Pt 100, configurable a través de interruptor DIP, con conexión por resorte, preconfigurado

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El MINI MCR-SL-PT100-UI... de 6,2 mm de ancho es un convertidor de temperatura configurable con separación de 3 vías. Es apropiado para la conexión de termorresistencias Pt 100 según IEC 60751 en técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores.
En el lado de salida se dispone de las señales analógicas normalizadas 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA o 20...4 mA separadas galvánicamente.
Los interruptores DIP accesibles por el lado de la carcasa permiten la configuración de los siguientes parámetros:
- Técnica de conexión
- Margen de temperatura a medir
- Señal de salida, así como
- Tipo de evaluación de errores
La alimentación de tensión (19,2 V DC hasta 30 V DC) puede realizarse opcionalmente a través de los bornes de conexión de los módulos o, de forma combinada, a través del conector para carriles simétricos.

Sus ventajas

  • Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
  • Para sensores Pt 100 2, 3 ó 4 conduct. según IEC 60751
  • Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
  • Señales de entrada y salida configurables con interruptor DIP
  • Convertidor de temperatura compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado
  • Margen medición temperat. de -150 °C a 850 °C
  • Separación de 3 vías
  • Señales Pt 100 a señales norm.
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2864736
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK1221 -
Página del catálogo Página 105 (C_7_2015)
EAN 4017918974930
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 58,700 g
Número de tarifa arancelaria 85437090