Convertidor de temperatura - MCR-FL-TS-LP-I-EX - 2864587

Convertidores de temperatura MCR, termorresistencias, termopares, potenciómetros de control y transmisores de tensión.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Entrada para termorresistencias, termopares y señales mV lineales, Ex ia IIC
  • Configuración por software
  • Instalable en la zona 1
  • Separación galvánica de 2 vías
  • Salida de 4 20 mA/20 4 mA
  • Alimentado en bucle
  • 1 canal
  • Apto para HART (MCR-FL-TS-LP-I-EX)
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2864587
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK3822 -
Página del catálogo Página 195 (C_5_2017)
EAN 4017918907266
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 104,300 g
Número de tarifa arancelaria 85437090
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar