Convertidores de medición en cabeza - MCR-FL-HT-TS-I-EX - 2864545

Convertidor de temperatura de cabecera MCR, para termoresistencias, termopares, potenciómetros de control y transmisores de tensión. Para termoresistencias Pt 100

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Entrada para termorresistencias, termopares y señales mV lineales, Ex ia IIC
  • Configuración por software
  • Instalable en la zona 1
  • 1 canal
  • Alimentado en bucle
  • Salida de 4 20 mA/20 4 mA
  • Apto para HART
  • Separación galvánica de 2 vías
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2864545
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK3322 -
EAN 4017918893200
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 78,200 g
Número de tarifa arancelaria 85437090