Convertidores de medición de termopar - MINI MCR-SL-TC-UI-NC - 2864299

Convertidor de temperatura para termopares MCR, configurable a través del interruptor DIP, con conexión por tornillo, configuración estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El convertidor de temperatura configurable de separación de 3 vías es apto para la conexión de termopares.
Los valores de medición se convierten en una señal lineal de tensión o de corriente.
El dispositivo puede config. opcionalmente mediante interruptores DIP o con la funcionalidad ampliada a través del S-PORT por software (FDT/DTM). El convertidor de medida soporta Fault Monitoring.

Sus ventajas

  • Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
  • Para termopares J y K según IEC 60584
  • Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
  • Margen medición temperat. de -150 °C a 1350 °C
  • Convertidor de temperatura compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales de termopar a señales normalizadas
  • Compensación punto frío interna
  • Señales de entrada y salida configurables con interruptor DIP
  • Separación de 3 vías
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2864299
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK1221 -
Página del catálogo Página 108 (C_7_2015)
EAN 4017918956554
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 69,400 g
Número de tarifa arancelaria 85437090