Duplicador de señales - MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC - 2864189

Duplicador de señales MCR de 4 vías para la separación galvánica y duplicación de señales analógicas con conexión por resorte, configuración estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

El duplicador de señales de 4 vías configurable de 6,2 mm de ancho MINI MCR-SL-UI-2I... se utiliza para la separación galvánica, la conversión, la amplificación y el filtrado de señales normalizadas estándar.
A la entrada pueden seleccionarse las señales analógicas normalizadas 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V o 1...5V, y a la salida están disponibles dos salidas de corriente ajustables de forma independiente con una señal de 0...20 mA o 4...20mA, galvánicamente separadas (separación de 4 vías).
Los interruptores DIP accesibles por el lado de la carcasa permiten la configuración de los márgenes de señal de entrada y salida.
La alimentación de tensión (19,2 V DC hasta 30 V DC) puede realizarse opcionalmente a través de los bornes de conexión de los módulos o, de forma combinada, a través del conector para carriles simétricos.

Sus ventajas

  • Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
  • Duplicación señal analógica normalizada a dos salidas corriente
  • Amplificador sep. muy compacto para separación galvánica, conversión, amplificación, filtrado y duplicación señales analóg. normalizadas
  • Separación de 4 vías
  • Configurable con interruptor DIP hasta 8 combinaciones de señal
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2864189
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK1211 -
Página del catálogo Página 98 (C_7_2015)
EAN 4017918974817
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 62,900 g
Número de tarifa arancelaria 85437090
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar